AD8643
製造中オペアンプ、高精度JFET、クワッド、低消費電力、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.22
製品情報
- 低電源電流:250μA(max)
- 超低入力バイアス電流:1pA(max)
- 低オフセット電圧:750μV(max)
- 単電源動作:5~26V
- 両電源動作:±2.5~±13V
- レールtoレール出力
- ユニティ・ゲイン安定性
- 3×3mm LFCSPおよびSOICパッケージ
AD8643-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD8643-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12653
AD8641 / AD8642 / AD8643は、低い入力バイアス電流とレールtoレール出力を特長とする低消費電力の高精度JFET入力アンプです。AD8641ファミリーは、ECG / EKGモニタ、睡眠モニタリング、血液分析計測機器などのアプリケーションで重要な高い信号源インピーダンス、低いバイアス電流、低い電源電流を提供します。出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムで出力振幅が広いデバイスをバッファできます。
AD8641ファミリーはさらに、熱対策として低消費電力が求められるマルチチャンネル・ボードのアプリケーションにも最適です。その他のアプリケーションには、フォトダイオード、ATEの基準レベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、工業用制御があります。
AD8641ファミリーは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で完全に仕様が規定されています。AD8641は、5ピンSC70と8ピンSOICのパッケージで提供しています。AD8642には、8ピンMSOPと8ピンSOICのパッケージがあります。AD8643には16ピンLFCSP(3×3mm)および14ピンSOICパッケージがあります。
アプリケーション
- 医療用計測機器
- フォトダイオード・アンプ
- 高精度電流センシング
- バッテリ駆動の計測機器
- 高精度フィルタ
ドキュメント
データシート 3
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8643ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8643ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8643ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8643TRZ-EP | 14-Lead SOIC | ||
| AD8643TRZ-EP-R7 | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8643ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8643ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8643ARZ | 製造中 | |
| AD8643ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8643ARZ | 製造中 | |
| AD8643ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8643ARZ | 製造中 | |
| AD8643ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8643
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。