AD8334

製造中

可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低ノイズのプリアンプ
    • 電圧ノイズ:0.74nV/√Hz
    • 電流ノイズ:2.5pA/√Hz
  • 3dB帯域幅:100MHz
  • 低消費電力:145mW/チャンネル
  • プログラマブル・ポストアンプによる広利得範囲
    • -4.5~+43.5dB(LOゲイン・モード)
    • +7.5~+55.5dB(HIゲイン・モード)
  • 低い出力換算ノイズ:48nV/√Hz(typ)
  • アクティブ・入力インピーダンス・マッチング
  • 10/12ビットADCに最適化
  • 出力クランプ・レベルを選択可能
  • +5V単電源
  • AD8332 と AD8334 はリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)パッケージで供給
AD8334
可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド
AD8334-fbl AD8334 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD8334

AD8334 Evaluation Board

製品詳細

The board is shipped assembled and tested, and users need to only connect the signal and VGAIN sources and a single 5 V power supply.The AD8332-EVALZ is lead free and RoHS compliant.


Refer to AD8334 data sheet for configuring the input impedance and further details.

EVAL-AD8334
AD8334 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品