AD8330

製造中

可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~150MHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全差動信号経路、シングルエンド信号にも対応
  • 入力:0.3mV~1Vrms、レールtoレール出力
  • 差動RIN=1kΩ:ROUT(各出力)=75Ω
  • 自動オフセット補正機能(オプション)
  • デシベル・リニアおよび振幅リニアなゲイン・モード
    • 0dB~50dB、0V < VDBS <1.5V(30mV/dB)
  • 反転ゲイン・モード:50dB~0dB@-30mV/dB
  • ×0.03~×10のノーマル・ゲイン、15mV< VMAG < 5V
  • 一定の帯域幅:全てのゲインで150MHz
  • 低ノイズ:5nV/√Hz(typ)@最大ゲイン
  • 低歪み:-62dBc(typ)以下
  • 低消費電力:20mA(typ)@VS=2.7V~6V
  • 省スペースの3mm×3mm LFCSPを採用
AD8330
可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~150MHz
AD8330-fbl AD8330 Pin Configuration AD8330 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD8330

AD8330 Evaluation Board

製品詳細

The AD8330-EVALZ includes test pins for connections to all of the functional device inputs. This board has a 4-layer design for maximum ground-plane area.


Refer to the AD8330 data sheet available on line for basic operation, options, measurement setup and further explanation.

EVAL-AD8330
AD8330 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品