AD7732

製造中

A/Dコンバータ、24ビット分解能、 2チャンネル、±10V入力範囲、高速スループット、シグマ・デルタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高分解能ADC
    - 24ビット・ノー・ミッシング・コード
    - ±0.0015%の非直線性
  • 3線式シリアル・インターフェースを内蔵
    - SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換
    - ロジック入力にシュミット・トリガを内蔵
  • ロジック入力にシュミット・トリガを内蔵
    - 5Vアナログ電源
    - 3Vまたは5Vデジタル電源
    • パッケージ:28ピンTSSOP
    • チャンネル高速切り替え用に最適化
      - 500Hzで18ビットp-p分解能(実効21ビット)
      - 2kHzで16ビットp-p分解能(実効19ビット)
      - 15kHzで14ビットp-p分解能(実効18ビット)
      - チャンネルごとのシステム・キャリブレーション機能を内蔵
    • 差動アナログ入力を2本装備
      - 入力範囲:+5V、±5V、+10V、±10V
      - 大きな過電圧耐性
      - 最大±16.5Vまで隣接チャンネルへの影響なし
      - 絶対最大電圧:±50V
    AD7732
    A/Dコンバータ、24ビット分解能、 2チャンネル、±10V入力範囲、高速スループット、シグマ・デルタ
    AD7732 Functional Block Diagram
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート 2

    アプリケーション・ノート 11

    技術記事 4

    よく聞かれる質問 1

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ソフトウェア・リソース

    デバイス・ドライバ 1


    ツールおよびシミュレーション

    ΣΔ ADCのチュートリアル

    インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

    ツールを開く

    評価用キット

    EVAL-AD7732

    AD7732 Evaluation Board

    製品詳細

    The EVAL-AD7732EBZ is a fully featured evaluation board for the AD7732.The evaluation board can be connected to a PC via the PC COM serial port. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

    EVAL-AD7732
    AD7732 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品