LTspice

快速 • 免费 • 无限制

LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真软件、原理图捕获工具和波形观测器,集成增强功能和模型,可改善模拟电路的仿真效果。通过其原理图捕获图形界面,用户能够探查其原理图,生成仿真结果,并借助内置波形观测器对这些结果进行深入分析。

通过下面的教程了解如何使用LTspice或通过我们精选的有用提示和文章深入了解。您还可以浏览我们的宏模型和演示电路库,了解ADI精选产品。

使用下面的LTspice原理图生成工具 ,更快进入仿真环节。

与其他SPICE解决方案相比,LTspice的增强功能和模型改善了模拟电路仿真。请在下方下载LTspice,并亲身使用和体验!

下载LTspice

下载适用于以下操作系统的LTspice仿真软件:

模块更新日期 - 2026-09-22

下载用于Windows 10 64位及更高的版本17.1.6 版本 26.1.1

下载用于MacOS 10.15及更高的 版本 26.0.2

Download for Windows 11 ARM64 版本 26.0.2

下载适用于Windows的LTspice XVII (支持结束,不再更新)

下载用于Windows XP (支持结束,不再更新)

下载用于MacOS 10.9 (支持结束,不再更新)

获取支持

访问中文技术论坛中的LTspice专题区进行提问(或回答问题)或者针对LTspice进行评论。

LTspice中文技术论坛

查找演示电路

探索整个现成的LTspice演示电路库。

探索演示电路

了解如何使用LTspice

教学视频

A screenshot of LTspice software displaying a simple resistor-capacitor (RC) circuit simulation.
教学视频

了解LTspice以及使用方法。本视频系列介绍了通过简单电路布局实现的LTspice原理图捕获程序。

A screenshot of LTspice software displaying a behavioral circuit simulation.
要点教程

了解如何使用变压器,添加第三方模型,创建并使用符号等。

A screenshot of LTspice software displaying a phase shift circuit simulation.
交流电&噪声分析教程

了解如何在 LTspice 中执行基本的 AC 分析以及您可能还不了解的一些功能。还了解如何在 LTspice 中设置噪声仿真以查看输入和输出参考电压噪声。

Title
Subtitle
了解更多

提示和文章

2d00 schematic of example circuit
开启并运行LTspice

大多数电路设计的关键在于能否迅速度了解电路,判断设计是否正确,以及有何局限性。LTspice的性能优于许多其他仿真工具,支持用户在尽可能短的时间内进行设计迭代。

ltspice keyboard shortcuts
键盘快捷键

键盘快捷键是在LTspice中调用一个或多个命令的另一种方法,这些命令可通过单击菜单或工具栏访问。

Title
Subtitle
了解更多

LTspice原理图生成工具

更快进入仿真阶段。这些设计工具可以导出.asc文件,用来创建LTspice原理图。

Signal Chain Designer


信号链设计器是一款网页端平台,可用于搭建和仿真复杂的精密信号链。借助这一平台,您可以评估电路运行特性,分析传递函数、噪声性能、功耗、输入量程及直流误差等指标。您还可以试验不同的元器件与架构方案,并将信号链导出至LTspice,对设计进行进一步验证。

信号链设计器

Filter Wizard


模拟滤波器向导可利用真实运算放大器模型,快速设计低通、高通及带通有源滤波器。在整个设计流程中,您可以观察滤波器响应如何从理想数学特性,过渡到由实际器件参数和电路级非理想因素决定的真实性能。该工具支持对运算放大器各项关键指标进行详细权衡分析,包括增益带宽积、输入参考噪声、输出摆幅限制、电源电流等,从而筛选出符合目标规格要求的器件。如需进一步验证或进行瞬态分析,可将完整的滤波器实现方案直接导出至LTspice进行后续仿真。


模拟滤波器向导



Analog Photodiode Wizard


光电二极管向导提供一套结构化设计流程,用于设计适配光电二极管接口的跨阻放大器(TIA)电路。您可以从内置器件库中选择光电二极管,或手动输入自定义光电二极管参数,例如结电容、暗电流和响应度。该工具可快速评估关键性能权衡,包括闭环带宽、峰值(Q因子),以及有效位数(ENOB)、信噪比(SNR)等有效分辨率指标。调整TIA元器件参数后,可通过脉冲响应、频率响应和噪声增益特性的详细曲线,直接观察其影响。如需对设计进行全面验证,可将完整的TIA实现方案直接导出至LTspice,开展进一步仿真与分析。

模拟光电二极管向导

Precision ADC Driver Tool


精密ADC驱动器工具能够对精密ADC和驱动器信号链进行详细仿真。该工具能够识别与放大器选型、输入反冲建立过程及失真机制相关的潜在问题,支持快速评估架构级与器件级的性能权衡。该工具能够基于实际器件参数,计算并仿真关键性能指标,包括系统级噪声、谐波失真,以及ADC输入端的时域建立特性。如需进一步验证或进行瞬态分析,可将完整的ADC驱动器配置方案直接导出至LTspice进行后续仿真。

精密ADC驱动器工具

LTpowerCAD


LTpowerCAD® 工具可在电源设计过程中为用户提供全程指导,并可根据设计的电源规格要求,推荐满足设计目标的适配器件。该工具能够实时显示反馈环路波特图及功率级性能结果,同时可将设计导出至LTspice,以进行完整仿真与设计验证。

LTpowerCAD

相关资源
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目