在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD7616
量产16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 16通道、双路、同步采样输入
- 可独立选择的通道输入范围
- 真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
- 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V至3.6 V
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 一阶抗混叠模拟滤波器
- 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
- 双通道16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC
- 吞吐速率:2 × 1 MSPS
- 通过数字滤波器提供过采样功能
- 灵活的序列器,支持突发模式
- 灵活的并行/串行接口
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
- 可选循环冗余校验(CRC)错误检查
- 硬件/软件配置
- 性能
- 信噪比(SNR):92 dB(500 kSPS、2倍过采样)
- 信噪比(SNR):90.5 dB (1 MSPS)
- 总谐波失真(THD):−103 dB
- ±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
- 模拟输入通道提供8 kV ESD额定值
- 片内自检测功能
- 80引脚LQFP封装
AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。
输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MÙ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配SAR模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。
AD7616兼容串行外设接口(SPI)/QSPI™/DSP/MICROWIRE
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统(DAS)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
产品亮点 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
模拟对话 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7616BSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD7616BSTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7616BSTZ | 量产 | |
| AD7616BSTZ-RL | 量产 | |
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD7616BSTZ | 量产 | |
| AD7616BSTZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。