AD7151

量产

用于近程传感的超低功耗单通道电容式转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗
    工作电压(V):2.7 V至3.6 V;
    工作电流:70 µA
  • 响应时间:10 ms
  • 自适应式环境补偿技术
  • 1个电容输入通道
    传感器电容(CSENS)0 pF,最高13 Pf
    灵敏度可达1 fF
  • 经过EMC测试
  • 两种运行模式
    固定设置的独立运行模式
    用户自定义设置的微控制器接口运行模式
  • 近程检测输出标志
  • 双线串行接口(I2C兼容)
  • 工作温度:
    -40°C至+85°C
  • 10引脚MSOP封装


AD7151
用于近程传感的超低功耗单通道电容式转换器
AD7151 Functional Block Diagram 452621282AD7151-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

近期浏览