MAX98090
量产超低功耗立体声音频编解码器
一款高性能音频编解码器,具有超低功耗和小占位面积,用于便携式应用
- 产品模型
- 8
概述
- 102dB DR立体声DAC至HP (8kHz < fS < 96kHz)
- 3.6mW回放功耗
- 99dB DR立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
- 4.2mW录音功耗
- 3路立体声单端/差分模拟麦克风/线输入(WLP版本)
- 立体声PDM数字麦克风输入
- 支持256 x fS至60MHz主控时钟频率
- I2S/LJ/RJ/TDM数字音频接口
- FlexSound技术信号处理
- 录音通路双二阶滤波
- 回放通路7波段参数EQ
- 回放通路自动电平控制
- 数字滤波和增益/电平控制
- 立体声低EMI D类扬声器放大器
- 3.2W/通道(RL = 4Ω,VSPK_VDD = 5V,WLP)
- 1.8W/通道(RL = 8Ω,VSPK_VDD = 5V,WLP)
- 立体声DirectDrive H类耳机放大器插孔检测和识别
- 差分接收放大器/立体声输出
- 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
- 具有RF抑制的模拟输入和输出
- 可编程麦克风偏置
- I2C控制接口,具有两个地址选项
- 49焊球、0.4mm WLP和40引脚TQFN封装
MAX98090是一款全集成式音频编解码器,其高性能、超低功耗和小尺寸使其非常适合便携式应用。
该器件采用高度灵活且具有六个输入引脚(WLP)的输入方案,可配置为模拟或数字麦克风输入、差分或单端线路输入,或满量程直接差分输入。模拟输入可路由至录制路径ADC或直接路由至模拟输出混频器。
该器件接受256 x fS或10MHz至60MHz的主时钟频率。数字音频接口支持主机或从机工作模式,8kHz至96kHz采样速率以及I2S、左/右对齐和TDM等标准PCM格式。
录制/播放路径采用FlexSound®技术DSP。这包括数字增益和滤波、双二阶滤波器(录制)、动态范围控制(播放)和七频段参数均衡器(播放),可通过优化频率响应来提高扬声器性能。
立体声D类扬声器放大器提供有效放大,具有低辐射发射特性,支持无滤波操作并可驱动4Ω和8Ω负载。DirectDrive®立体声H类耳机放大器提供以地为基准的输出,无需大型隔直电容。该器件还具有可重新配置为立体声单端线路输出的差分接收器(耳机)放大器。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
视频 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX98090AETL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX98090AETL+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX98090AEWJ+ | WLCSP | ||
| MAX98090AEWJ+T | WLCSP | ||
| MAX98090BETL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX98090BETL+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX98090BEWJ+ | WLCSP | ||
| MAX98090BEWJ+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX98090AETL+ | 量产 | |
| MAX98090AETL+T | 量产 | |
| MAX98090BETL+ | 量产 | |
| MAX98090BETL+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX98090AETL+T | 量产 | |
| MAX98090BETL+T | 量产 | |
|
12月 18, 2020 - 2118 TEST |
||
| MAX98090AEWJ+ | ||
| MAX98090AEWJ+T | 量产 | |
| MAX98090BEWJ+ | ||
| MAX98090BEWJ+T | 量产 | |
|
10月 7, 2016 - 1600 ASSEMBLY |
||
| MAX98090AEWJ+ | ||
| MAX98090AEWJ+T | 量产 | |
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX98090AEWJ+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX98090AEWJ+T | 量产 | |
|
2月 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| MAX98090BETL+ | 量产 | |
| MAX98090BETL+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX98090BEWJ+ | ||
| MAX98090BEWJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98090的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论