MAX9526

不推荐用于新设计

低功耗、高性能NTSC/PAL视频解码器

功耗最低(200mW)的视频解码器,支持高性能54MHz/10位操作

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持所有NTSC和PAL制式
    • NTSC M、NTSC J、NTSC 4.43、PAL B/G/H/I/D、PAL M、PAL N和PAL 60
  • 易配置,工作时仅需16个用户可编程寄存器
  • 自动配置和制式选择
  • 10位、4倍过采样(54Msps) ADC,提供真正的10位数字处理
  • 灵活的输出格式
    • 10位并行ITU-R BT.656输出,带嵌入式TRS
    • 8位并行ITU-R BT.656输出,带独立的HS和VS
  • +1.8V数字和模拟供电电压
  • +1.7V至+3.45V数字I/O供电电压
  • 汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)
  • 低功耗模式
    • 关断模式(< 100µW,典型值)
    • 休眠模式,带连续输入检测(< 5mW,典型值)
  • 带AGC的2选1视频输入复用器
MAX9526
低功耗、高性能NTSC/PAL视频解码器
MAX9526:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9526的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览