MAX9492

过期

多输出时钟发生器,带有扩频功能

扩频合成器能够为网络路由或交换机的时钟分配提供多路时钟

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5路LVCMOS输出,可独立选择频率
  • 参考时钟缓冲输出
  • 8种可选频率:133MHz、125MHz、83MHz、66MHz、62.5MHz、50MHz、33MHz或25MHz
  • 晶体或输入时钟可作为参考时钟
  • 可通过I²C接口设置输出频率
  • 扩频率可选择0、-1.25%或-2.5%
  • 低输出周期抖动(无扩频):< 10psRMS
  • < 220ps输出至输出扭曲
  • 采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
  • +3.3V供电
  • 扩展级温度范围:-40°C至+85°C
MAX9492
多输出时钟发生器,带有扩频功能
MAX9492:典型工作电路
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
时钟IC 1
MAX9489 过期 多输出网络时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9492的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览