MAX9316
预发布1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
Viewing:
概述
MAX9316是一种低扭曲、1:5差分驱动器,设计应用于时钟和数据分配。该器件允许在两路输入之间选择:一路差分输入和一路单端输入,所选中的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9316具备低输出到输出扭曲(20ps)的特点,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和LVPECL信号接口时,这些器件工作在+3.0V至+3.8V的电源范围,能够实现在+3.3V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分LVECL接口时,这些器件工作在-3.0V至-3.8V的电源范围。
MAX9316提供节省空间的20引脚TSSOP和宽体SO封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9316的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论