MAX6025A
量产高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准
- 产品模型
- 4
概述
- 初始精度:0.2%(最大值)
- 温度系数:15ppm/°C(最大值)
- 静态电源电流:35µA(最大值)
- 电源电流随VIN的变化为0.8µA/V
- 输出拉电流和灌电流:±500µA
- 在500µA负载电流下,压差为100mV
- 负载调节:0.12µV/µA
- 线路调节:8µV/V
- CLOAD = 0至2.2nF可稳定运行
MAX6012、MAX6021、MAX6025、MAX6030、MAX6041、MAX6045、MAX6050精密、低压差、微功耗基准电压源采用微型SOT23-3表面贴装封装。这些器件具有专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,可实现<15ppm/°C的低温度系数和优于0.2%的初始精度。这些器件在扩展级温度范围内符合规格。
这些串联模式基准电压源的静态电源电流消耗仅为27µA,并可向负载提供高达500µA的灌电流或拉电流。与消耗过多电源电流且需要外部电阻的传统分流模式(两端子)基准电压源不同,MAX6012系列器件提供的电源电流几乎与电源电压无关(随电源电压的变化仅为0.8µA/V),并且不需要外部电阻。此外,这些内部补偿器件不需要外部补偿电容,并且在高达2.2nF的负载电容下保持稳定。由于不需要外部补偿电容,可在空间受限的应用中节省宝贵的电路板面积。这些器件具有低压差和独立于电源的超低电源电流,因此非常适合电池供电的低压系统。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 手持式设备
- 硬盘驱动器
- 工业和过程控制系统
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
| MAX6025AEUR+ | SOT_23 | ||
| MAX6025AEUR+T | SOT_23 | ||
| MAX6025BEUR+ | SOT_23 | ||
| MAX6025BEUR+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6025AEUR+ | 量产 | |
| MAX6025AEUR+T | 量产 | |
| MAX6025BEUR+ | 量产 | |
| MAX6025BEUR+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6025A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论