Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX6018

量产

高精度、微功耗、1.8V电源、低压差、SOT23封装电压基准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低电源电流:5µA (最大值)
  • 输出1.6V电压时可采用1.8V输入
  • 超小尺寸、3引脚SOT23封装
  • 初始精度:±0.2% (最大值)
  • 低温度漂移:50ppm/°C (最大值)
  • 200mV低压差电压
  • 负载调节(1mA源出电流):700µV/mA (最大值)
  • 输入调节(VOUT + 200mV)至5.5V:250µV/V (最大值)
  • 4种输出电压选项:1.2V、1.6V、1.8V、2.048V
  • MAX6018
    高精度、微功耗、1.8V电源、低压差、SOT23封装电压基准
    MAX6018:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6018的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览