MAX5632
16位DAC,带有32通道采样/保持输出
Viewing:
概述
- 集成的16位DAC和32通道SHA,内置SRAM和顺序控制器
- 32通道电压输出
- 输出线性度0.005%
- 输出分辨率200µV
- 灵活多样的输出电压范围
- 远端地电位检测
- 快速连续加载:每寄存器1.3µs
- 突发和立即寻址模式
- 无需外部元件调整零点和增益
- 集成输出钳位二极管
- 三种输出阻抗选择:
- MAX5631 (50Ω)、MAX5632 (500Ω)和
- MAX5633 (1kΩ)
MAX5631/MAX5632/MAX5633是32路采样保持(SHA)输出的16位数模转换(DAC)器,适用于要求大量可编程电压输出的应用。这些器件包含时钟振荡器和顺序控制器,采用内部SRAM数据更新DAC。无需外部元件调整零点和增益。
MAX5631/MAX5632/MAX5633输出电压范围-4.5V至+9.2V。其它特性包括200µV/位的分辨率,输出线性误差典型值为满量程(FSR)的0.005%。100kHz的更新速率,需要320µs更新所有的SHA,足以忽略输出上的衰减。远端地检测允许输出参考设备的局部地电位。
这些芯片通过20MHz兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE®的3线串行接口控制。立即更新模式允许在20µs内更新任何通道的输出。Burst Mode®允许以高速数据突发模式将多路数据写入到存储器中。所有通道在数据加载后330µs内更新。
每个芯片具有输出钳位特性和用于滤波的输出电阻。MAX5631输出阻抗为50Ω,具有驱动250pF的输出电容能力。MAX5632输出阻抗为500Ω,具有驱动10nF的输出电容能力。MAX5633输出阻抗为1kΩ,具有驱动10nF的输出电容能力。
MAX5631/MAX5632/MAX5633提供12mm x 12mm, 64引脚TQFP封装和10mm x 10mm,68引脚薄型QFN封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 工业过程控制
- 仪表
- MEMS映射伺服控制
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论