MAX555

过期

300Msps、12位DAC,互补电压输出

高性能、12位、高速D/A转换器,提供70dB SFDR

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 12-Bit Resolution
  • ±1/2LSB Integral and Differential Nonlinearity
  • Capable of 300Msps (min) Update Rate
  • Complementary 50Ω Outputs
  • Multiplying Reference Input
  • Low Glitch Energy (5.6pVs)
  • Single -5.2V Power Supply
  • On-Chip Data Registers
  • ECL-Compatible Inputs with Differential Clock

应用

  • 任意波形发生器(AWG)
  • 自动测试应用
  • 通信本振
  • 直接数字合成器(DDS)
  • HDTV/高分辨率图形
  • 仪表

MAX555
300Msps、12位DAC,互补电压输出
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览