MAX5450
量产双路、256抽头、增/减控制接口数字电位器
业内尺寸最小的256抽头、双通道数字电位器
- 产品模型
- 2
概述
- 小尺寸封装
- 10引脚µMAX (MAX5450/MAX5452/MAX5454)
- 14引脚TSSOP (MAX5451/MAX5453/MAX5455)
- 256个抽头位置
- 独立的升/降电位计控制(MAX5451/MAX5453/MAX5455)
- 0.1µA超低电源电流
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 低端到端温度系数:35ppm/°C
- 上电复位将抽头设置为中间电平(位置127)
- 电阻抽头之间的无毛刺切换
- 10kΩ、50kΩ、100kΩ电阻值
MAX5450—MAX5455是一个双通道数字电位计系列,其执行的功能与机械电位计或可变电阻相同。MAX5451/MAX5453/MAX5455有两个3端子电位计,MAX5450/MAX5452/MAX5454有两个2端子可变电阻。MAX5450—MAX5455在+2.7V至+5.5V单电源电压下工作,并具有0.1µA的超低电源电流消耗。这些器件由两个固定电阻组成,每个电阻都有256个数字控制的游标触点。方便的上电复位(POR)功能在上电时将游标设置为中间电平位置,并且易于使用的升/降接口支持在电阻抽头之间进行无毛刺切换。14引脚MAX5451/MAX5453/MAX5455电位计通过六路输入进行控制。10引脚MAX5450/MAX5452/MAX5454可变电阻通过四路输入进行控制。
MAX5450—MAX5455非常适合需要数字控制电阻的应用。提供三种电阻值:10kΩ、50kΩ和100kΩ。MAX5450—MAX5455的端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,对于需要低温漂移的可调增益电路是适宜之选。
MAX5450—MAX5455采用10引脚µMAX®和14引脚TSSOP封装。每款器件均支持扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 可调线性稳压器
- 可调基准电压源
- 阻抗匹配
- LCD屏幕调节
- 低漂移可编程增益放大器(PGA)
- 机械电位计的替代产品
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5450EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5450EUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5450的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论