MAX5433
量产32抽头、非易失、I²C、线性数字电位器
32抽头、非易失、I²C、线性调节数字电位器,具有机械电位器的功能,但用简单的2线串口替代机械调节
- 产品模型
- 4
概述
- 细小的3mm x 3mm 8引脚TDFN与6引脚薄型SOT23封装
- 上电时从非易失存储器中恢复滑动端位置
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 50kΩ/100kΩ电阻值
- 快速400kbps I²C兼容串口
- 500nA (典型值)静态电源电流
- +2.7V至+5.25V单电源工作
- 32抽头位置
- ±0.15 LSB INL (典型值),±0.15 LSB DNL (典型值)
MAX5432–MAX5435是非易失、线性变化数字电位器,能够以简单的2线串行接口替代机械装置,并实现机械电位器的功能。每款器件都可以实现分立电位器或可变电阻的功能,并具有32个抽头点。
MAX5432–MAX5435具有内部、非易失、电可擦除的可编程只读存储器(EEPROM),该存储器在上电时将滑动端恢复到上次存储的位置。快速模式I²C兼容的串行接口可以实现最高400kbps的数据通信速率,同时大大减小电路板的尺寸并降低连线复杂程度。每个器件都提供四个工厂预设的I²C地址之一(见完整数据资料中的Ordering Information/Selector Guide)。
在需要数字控制电阻的应用中使用MAX5432–MAX5435。在分压器或可变电阻配置中可提供两种电阻值(50kΩ与100kΩ)。端到端的电阻温度系数标称值为35ppm/°C,比例温度系数只有5ppm/°C,使这些器件理想用于需要低温度系数可变电阻的应用中,例如低漂移、可编程增益放大器电路。
MAX5432/MAX5433采用3mm x 3mm的8引脚TDFN封装,MAX5434/MAX5435采用6引脚薄型SOT23封装。MAX5432–MAX5435工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 液晶显示器(LCD)屏幕调节
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5433LETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5433LETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5433META+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5433META+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5433的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论