MAX5423
量产256抽头、非易失、SPI接口数字电位器
- 产品模型
- 2
概述
- 滑动端位置存储在非易失存储器中(EEPROM),并在上电或收到接口命令时调出
- 3mm x 3mm x 0.8mm的TDFN封装
- 端到端电阻温度系数为35ppm/°C
- 比例温度系数为5ppm/°C
- 50kΩ、100kΩ和200kΩ的电阻值
- 5MHz的SPI兼容串行接口
- 500nA (典型值)静态电源电流
- 单电源工作:+2.7V至+5.25V
- 256抽头位置
- 在分压器模式下DNL为±0.5 LSB
- 在分压器模式下INL为±0.5 LSB
MAX5422/MAX5423/MAX5424非易失、线性抽头数字电位器执行与机械电位器相同的功能,但是用一个简单的3线SPI™兼容数字接口替代了机械部分。每个器件都具有与分立的电位器或者可变电阻相同的功能,并有256个抽头。
这些器件内部具有非易失的EEPROM,用来存储上电期间的初始滑动端位置。3线SPI兼容的串行接口允许以高达5MHz的数据速率进行通信,这将电路板面积减到了最小,并简化了许多应用中的复杂连接。
MAX5422/MAX5423/MAX5424具有三种标称电阻值:50kΩ (MAX5422)、100kΩ (MAX5423)或200kΩ (MAX5424)。标称电阻的端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数仅为5ppm/°C。这些特性使它们十分适合那些需要低温度系数可变电阻的应用,比如低漂移、可编程增益的放大器电路结构。
MAX5422/MAX5423/MAX5424采用3mm x 3mm的8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围内。
应用
- 音量控制
- 液晶显示器(LCD)对比度控制
- 低漂移可编程滤波器
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5423ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5423ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX5423ETA+ | 量产 | |
| MAX5423ETA+T | 量产 | |
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX5423ETA+ | 量产 | |
| MAX5423ETA+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5423ETA+ | 量产 | |
| MAX5423ETA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5423ETA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5423的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论