MAX5417

量产

256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器

业内尺寸最小的256抽头电位器,3mm x 3mm TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 上电时由非失性存储器设定中心抽头位置
  • 微型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 50kΩ/100kΩ/200kΩ电阻值
  • 快速的兼容I²C串行接口
  • 500nA (典型值)的静态电源电流
  • 单电源工作:+2.7V至+5.25V
  • 256抽头位置
  • 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的DNL
  • 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的INL
  • 可提供评估板
MAX5417
256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5417、MAX5417L、MAX5417M、MAX5417N、MAX5417P、MAX5418、MAX5419:功能框图
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
MAX5417LEVCMODU

MAX5417_、MAX5418_和MAX5419_评估板/评估系统

特性和优点

  • 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 器件地址选择输入
  • I²C兼容串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 可评估MAX5417/MAX5418/MAX5419
  • 经过装配和测试

产品详情

MAX5417L评估系统(EV system)由MAX5417L评估板(EV kit)和配套的命令模块接口电路板(CMODUSB)组成。

MAX5417L评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估50kΩ线性变化数字电位器MAX5417L的特性。MAX5417L IC具有内部非易失性EEPROM,用于存储上电时电位器滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM编程设置,传输速率高达400kbps。MAX5417L采用工厂预置的地址进行编程,并用一个地址输入实现两个唯一的地址。MAX5417L评估板还可评估MAX5417、MAX5418 (100kΩ)和MAX5419 (200kΩ)数字电位器。

该评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面以演示MAX5417L的特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮和导航栏。

利用CMODUSB命令模块,可通过个人计算机(PC)的USB接口来模拟I²C 2线接口。欲获得完全基于PC的评估板,可定购MAX5417LEVCMODU。如果以前已经从Maxim公司购买了带有CMODUSB命令模块或I²C兼容2线接口模块的评估系统,则只需定购MAX5417LEVKIT即可。

应用

  • 液晶显示器(LCD)对比度控制
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 音量控制

MAX5417LEVKIT

MAX5417_、MAX5418_和MAX5419_评估板/评估系统

特性和优点

  • 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 器件地址选择输入
  • I²C兼容串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 可评估MAX5417/MAX5418/MAX5419
  • 经过装配和测试

产品详情

MAX5417L评估系统(EV system)由MAX5417L评估板(EV kit)和配套的命令模块接口电路板(CMODUSB)组成。

MAX5417L评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估50kΩ线性变化数字电位器MAX5417L的特性。MAX5417L IC具有内部非易失性EEPROM,用于存储上电时电位器滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM编程设置,传输速率高达400kbps。MAX5417L采用工厂预置的地址进行编程,并用一个地址输入实现两个唯一的地址。MAX5417L评估板还可评估MAX5417、MAX5418 (100kΩ)和MAX5419 (200kΩ)数字电位器。

该评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面以演示MAX5417L的特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮和导航栏。

利用CMODUSB命令模块,可通过个人计算机(PC)的USB接口来模拟I²C 2线接口。欲获得完全基于PC的评估板,可定购MAX5417LEVCMODU。如果以前已经从Maxim公司购买了带有CMODUSB命令模块或I²C兼容2线接口模块的评估系统,则只需定购MAX5417LEVKIT即可。

应用

  • 液晶显示器(LCD)对比度控制
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 音量控制

MAX5417LEVCMODU
MAX5417_、MAX5418_和MAX5419_评估板/评估系统
MAX5417LEVKIT
MAX5417_、MAX5418_和MAX5419_评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5417的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览