MAX5404

量产

双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装

业内尺寸最小的双通道数字电位器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10引脚µMAX小尺寸封装
  • 256个抽头位置
  • 0.1µA超低电源电流
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 低端到端温度系数:35ppm/°C
  • 低比率温度系数:5ppm/°C
  • 上电复位:游标移动到中间电平(位置128)
  • 电阻抽头之间的无毛刺切换
  • 兼容3线SPI™接口
  • 10kΩ/50kΩ/100kΩ电阻值
MAX5404
双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5403、MAX5404、MAX5405:功能框图
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
数字电位器(DigiPOT) 3
MAX5413 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
MAX5414 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
MAX5415 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5404的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览