MAX5403
量产双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
业内尺寸最小的双通道数字电位器
- 产品模型
- 2
概述
- 10引脚µMAX小尺寸封装
- 256个抽头位置
- 0.1µA超低电源电流
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 低端到端温度系数:35ppm/°C
- 低比率温度系数:5ppm/°C
- 上电复位:游标移动到中间电平(位置128)
- 电阻抽头之间的无毛刺切换
- 兼容3线SPI™接口
- 10kΩ/50kΩ/100kΩ 电阻值
MAX5403/MAX5404/MAX5405是一个双线性抽头数字电位计系列。每个器件都有一个3端子电位计和一个2端子可变电阻(图1)。MAX5403/MAX5404/MAX5405在+2.7V至+5.5V单电源电压下工作,并具有0.1µA的超低电源电流消耗。这些器件还提供电阻抽头之间的无毛刺切换以及方便的上电复位(POR)功能,可在上电时将抽头设置为中间电平位置。该电位计由一个带有游标触点的固定电阻组成,该触点通过3线串行接口进行数字控制,有256个抽头点。它执行的功能与分立电位计或可变电阻相同。
这些器件非常适合需要数字控制电阻的应用。提供三种电阻值:10kΩ (MAX5403)、50kΩ (MAX5404)和100kΩ (MAX5405)。MAX5403/MAX5404/MAX5405的端到端标称电阻温度系数为35ppm/°C,比率温度系数为5ppm/°C,非常适合需要低温度系数可变电阻的应用,例如可调增益电路配置。
MAX5403/MAX5404/MAX5405采用10引脚µMAX®封装。每款器件均支持扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 可调基准电压源
- 阻抗匹配
- LCD屏幕调节
- 低漂移可编程增益放大器(PGA)
- 机械电位计的替代产品
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5403EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5403EUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5403的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论