MAX5161
最后购买期限低功耗数字电位器
首款SOT23数字电位器
- 产品模型
- 6
概述
- 32个抽头位置
- 50kΩ、100kΩ和200kΩ电阻值
- 400Ω游标电阻
- ±25%电阻容差
- 3线串行数据输入
- ±1LSB DNL
- ±0.5LSB INL
- 电源电流:100nA
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 上电复位:游标移动到中间电平(位置16)
- ±2kV ESD保护
- 小尺寸封装
- 6引脚SOT23 (MAX5161)
- 8引脚µMAX (MAX5160)
- 电阻抽头之间的无毛刺切换
MAX5160/MAX5161线性抽头数字电位计执行的功能与机械电位计或可变电阻相同。它们由一个固定电阻和一个具有32个抽头点的游标触点组成,这些抽头点由3条线路(8引脚MAX5160)或2条线路(6引脚MAX5161)进行数字控制。
这些器件非常适合需要数字控制电阻的应用。每种器件类型都提供三种电阻值:50kΩ、100kΩ和200kΩ。MAX5160的端到端标称电阻温度系数为50ppm/°C,比例温度系数仅为5ppm/°C,非常适合需要低温系数可变电阻的应用,例如低温度系数、可调增益电路配置。
MAX5160采用8引脚µMAX封装,MAX5161采用6引脚SOT23封装。两款器件均支持扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- LCD屏幕调节
- 机械电位计的替代产品
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5161LEZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
| MAX5161LEZT+T | TSOT | ||
| MAX5161MEZT+ | TSOT | ||
| MAX5161MEZT+T | TSOT | ||
| MAX5161NEZT+ | TSOT | ||
| MAX5161NEZT+T | TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5161LEZT+T | ||
| MAX5161NEZT+T | ||
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5161的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论