MAX5134A

引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC

业内最小的16位DAC,可通过引脚设置上电默认状态为零或中间值

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16/12位分辨率,采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装
  • 上电或复位时硬件可选的DAC输出至零/中间刻度
  • 双缓冲的输入寄存器
  • /LDAC异步更新DAC同时输出
  • /READY便于实现菊花链接
  • 高性能10ppm/°C内部基准
  • 整个工作条件下确保单调性
  • +2.7V至+5.25V宽电源电压范围
  • 具有缓冲的满摆幅输出工作
  • 低增益误差(小于±0.5%FS)和低失调电压(小于±10mV)
  • 30MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串口
  • 带滞回的CMOS兼容输入
  • 低功耗(ISHDN = 2µA最大值)
MAX5134A
引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
MAX5134、MAX5135、MAX5136、MAX5137:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5134A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览