MAX5133

过期

+5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准

业内首款10ppm/°C、内置基准、13位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Single-Supply Operation
    • +5V (MAX5132)
    • +3V (MAX5133)
  • Built-In 10ppm/°C max Precision Bandgap Reference
    • +2.5V (MAX5132)
    • +1.25V (MAX5133)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible, 3-Wire Serial Interface
  • Pin-Programmable Shutdown-Mode and Power-Up Reset (0V or Midscale Output Voltage)
  • Buffered Output Capable of Driving 5kΩ 100pF or 4-20mA Loads
  • Space-Saving 16-Pin QSOP Package
  • Pin-Compatible Upgrades for the 12-Bit MAX5122/MAX5123
  • Pin-Compatible 14-Bit Upgrades Available (MAX5171/MAX5173)

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数字增益与失调控制
  • 通用产品
  • 工业过程控制
  • 运动控制

MAX5133
+5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5132、MAX5133:功能原理框图
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器(DAC) 4
MAX5122 量产 +5V/+3V、12位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5130 量产 +3V/+5V、13位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
MAX535 量产 低功耗、13位、电压输出DAC,串行接口
MAX5351 量产 低功耗、13位、电压输出DAC,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5133的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览