MAX3601

过期

投影仪激光驱动器

高集成、250MHz、3通道、1.2A RGB激光驱动

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成三路电流输出激光驱动器
    • 可支持绝大多数红、绿、蓝激光器
    • 8位视频DAC支持DC至167MHz工作频率
    • 专有的脉冲驱动降低激光器的斑点效应
    • 1ns输出开关时间
    • 增强脉冲开关速度
  • 以最小的PCB面积整合更多功能
    • SPI或I²C串口控制
    • 1.8V至3.3V供电
    • 8位增益调整
    • 可编程脉冲驱动电流
    • 42焊球WLP (3.0mm x 3.5mm)和40引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
    • 集成温度传感器
  • 低功耗
    • 黑屏图像,功耗< 80mW
    • 利用视频标记禁止输出
    • 输出电压检测
    • 激光器使能控制符合安全标准
    • 大电流LED或激光器脉冲发生器
    • LCOS投影仪的激光照明源
  • RGB微型投影仪

MAX3601激光驱动器用于微型投影仪设计,支持红、绿、蓝激光器视频成像,每路输出包括两个8位数/模转换器(DAC),提供可编程增益和高达400mA的驱动。DAC A的满量程电流为320mA,而DAC B的满量程电流为80mA。所有三个通道可以组合成一个通道,提供高达1.2A的驱动。

利用Maxim的专有技术,采用脉冲电流驱动激光器工作,在提高效率的同时也降低斑点效应。该功能由视频数据时钟操控,驱动器采用3.0mm x 3.5mm、42焊球晶片级封装,用于商业级产品;5mm x 5mm、40引脚TQFN封装器件则用于支持工业和汽车级应用。

应用

  • null
  • null
  • RGB微型激光投影仪

MAX3601
投影仪激光驱动器
MAX3601: Simplified Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3601的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览