产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持所有流行的、可高达26MHz的手机频率
  • 4.7dB的级联噪声系数
  • 80dB的级联增益
  • 容忍-90dBm的带内干扰
  • 在器件输入端容忍+13dBm的CDMA带外干扰
  • 集成的合成器和VCO
  • 集成的2位或3位ADC
  • 50dB IF AGC范围
  • 小型28引脚QFN封装
  • SPI™控制接口
  • 用于基带处理器的时钟输出
MAX2741
集成L1波段GPS接收机
MAX2741:典型工作电路
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
RF模拟接收器 2
MAX2742 过期 单芯片、全球定位系统接收前端
MAX2745 过期 单芯片、全球定位系统前端下变频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2741EVKIT

MAX2741评估板

特性和优点

  • 简化MAX2741的评估
  • +2.7V至+3.0V单电源工作
  • 包括所有必需的外部元件
  • 产品详情

    MAX2741评估板(EV kit)简化了MAX2741 L1频带全球定位系统(GPS)、射频(RF)和前端接收器IC的评估。该评估板能够测试MAX2741的RF性能,而无需额外的支持电路。该评估板的信号输入和输出采用SMA连接器,便于与RF测试设备连接。

    应用

    • 汽车安全产品
    • 消费类电子(定位游戏)
    • 数码相机和便携式摄像机
    • 紧急事件响应系统
    • 路旁紧急救助设备
    • 地理信息系统(GIS)
    • 车载导航系统(IVNS)
    • 库存管理
    • 移动定位业务/互联网(PDA)
    • 精密定时
    • 娱乐终端/无线电话
    • 远程信息处理终端(汽车或贵重物品跟踪、库存管理)

    MAX2741EVKIT
    MAX2741评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2741的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览