MAX1458

预发布

1%精确度、数字调节传感器信号调理器

业内尺寸最小的压力传感器信号调理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Medium Accuracy (±1%), Single-Chip Sensor Signal Conditioning
  • Sensor Errors Trimmed Using Correction Coefficients Stored in Internal EEPROM- Eliminates the Need for Laser Trimming and Potentiometers
  • Compensates Offset, Offset-TC, FSO, FSOTC, FSO Linearity
  • Programmable Current Source (0.1mA to 2.0mA) for Sensor Excitation
  • Fast Signal-Path Settling Time (< 1ms)
  • Accepts Sensor Outputs from 10mV/V to 40mV/V
  • Fully Analog Signal Path

应用

  • 水压系统
  • 歧管绝对压力(MAP)传感器
  • 压阻式压力及加速度传感器
  • 变送器与发送器

MAX1458
1%精确度、数字调节传感器信号调理器
MAX1458:功能框图
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
可变增益放大器(VGA) 1
MAX1450 预发布 低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1458的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览