MAX1428

15位、80Msps ADC,具有-78.4dBFS的噪底,适合IF系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 80Msps最小采样率
  • -78.4dBFS噪声基底
  • 出色的动态性能
    • fIN = 70MHz和AIN = -2dBFS时,SNR为73.9dB
    • fIN = 70MHz和AIN = -2dBFS时,83dBc/91dBc单音SFDR1/SFDR2
    • fIN1 = 69MHz和fIN2 = 71MHz时,-82dB多音SFDR
  • 小于0.25ps的采样抖动
  • 全差分模拟输入电压范围2.56VP-P
  • CMOS兼容二的补码格式数据输出
  • 独立的数据有效时钟和超量程输出
  • 灵活的输入时钟缓冲
  • 可提供MAX1428的评估板(请定购MAX1427EVKIT)
MAX1428
15位、80Msps ADC,具有-78.4dBFS的噪底,适合IF系统
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1428的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览