MAX1419

预发布

15位、65Msps ADC,具有-79.3dBFS的噪底,适合基带系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 65Msps最小采样率
  • -79.3dBFS噪声基准
  • 出众的动态性能
    • fIN = 15MHz、AIN = -1dBFS时,SNR为76.2dB
    • fIN = 15MHz、AIN = -1dBFS时,单音SFDR1/SFDR2为93.1dBc/95.5dBc
    • fIN1 = 10MHz、fIN2 = 15MHz时,多音SFDR为-91dBc
  • 采样抖动低于0.25ps
  • 全差分模拟输入电压范围为2.56VP-P
  • CMOS兼容、二进制补码格式数据输出
  • 独立的数据有效时钟和超量程输出
  • 灵活的输入时钟缓存
  • 可提供MAX1419的评估板(请定购MAX1427EVKIT)

MAX1419是一款5V、高速、高性能的模数转换器(ADC),具有一个全差分宽带采样/保持(T/H)电路和15位转换器核。MAX1419优化于对ADC动态性能要求很高的多信道、多模式接收机。MAX1419的噪声基底为-79.3dBFS,可用来设计具有更高灵敏度的接收机。

MAX1419改善了双音特性,对10MHz和15MHz频率的输入信号具有-91dBc的无杂散动态范围(SFDR)。出色的76.2dB信噪比(SNR)、fIN = 15MHz时93.1dBc/95.5dBc的单音SFDR性能(SFDR1/SFDR2)以及65Msps的采样率使其非常适合高性能数字接收机。

MAX1419工作于5V模拟电源和3V数字电源,具有2.56VP-P满量程输入范围,采样率高达65Msps。输入T/H电路的-1dB满功率带宽为200MHz。

MAX1419具有并行、CMOS兼容输出,采用二进制补码格式。为了使接口适应广泛的逻辑器件,这款ADC提供了独立的2.3V至3.5V输出驱动电源范围。MAX1419采用8mm x 8mm、56引脚、带裸露焊盘(EP)的薄型QFN封装,具有极低的热阻,工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。

注意:MAX1418、MAX1428和MAX1430 (参见完整数据资料中的Pin-Compatible Higher/Lower Speed Versions Selection表) IF器件推荐用于输入频率高于fCLK/3、要求高动态特性的应用。MAX1419针对低于fCLK/3的输入频率进行优化。

应用

  • 天线阵处理
  • 蜂窝基站收发系统(BTS)
  • E911定位接收机
  • 多标准接收器
  • 功率放大器线性修正
  • 单载波与多载波接收器
  • 无线本地环路(WLL)

MAX1419
15位、65Msps ADC,具有-79.3dBFS的噪底,适合基带系统
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1419的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览