MAX1159

预发布

14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 模拟输入电压范围:±10V、±5V、0至10V
  • 14位并行接口
  • 工作于+4.75V至+5.25V单模拟电源
  • 可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口
  • ±1 LSB INL (最大值)
  • ±1 LSB DNL (最大值)
  • 低电源电流(MAX1159)
    • 5.3mA (外部基准)
    • 6.2mA (内部基准)
    • 5µA AutoShutdown模式
  • 小型封装
    • 28引脚TSSOP封装

MAX1157/MAX1159/MAX1175是一款14位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、工厂调整的内部时钟以及14位并行接口。该器件工作于+4.75V至+5.25V单模拟电源,并且具有独立的数字电源引脚,允许芯片直接和+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。

MAX1157的模拟输入电压范围为0至+10V;MAX1159的双极性模拟输入电压范围为±10V;而MAX1175的双极性模拟输入电压范围为±5V。在135ksps的采样速率下,所有器件在使用外部基准时,功耗仅23mW;使用内部+4.096V基准时功耗为29mW。AutoShutdown™能10ksps速率下将电源电流减小至0.4mA。MAX1157/MAX1159/MAX1175是高性能、电池供电、数据采集应用的理想选择。极佳的AC特性(THD = -100dB)和DC精度(±1 LSB INL)使得MAX1157/MAX1159/MAX1175成为工业过程控制、仪器仪表以及医疗设备的理想选择。

MAX1157/MAX1159/MAX1175采用28引脚TSSOP封装,工作温度范围为:-40°C至+85°C扩展工业级和0°C至+70°C商用级。

应用

  • 数据采集系统
  • I/O模块
  • 工业过程控制
  • 精密仪表
  • 温度检测与监视

MAX1159
14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1157、MAX1159、MAX1175:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 5
MAX1179 预发布 16位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1187 预发布 16位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1189 量产 16位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1174 预发布 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1066 预发布 低功耗、14位模数转换器,并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1179EVKIT

MAX1156、MAX1157、MAX1158、MAX1159、MAX1174、MAX1175、MAX1177、MAX1179、MAX1187和MAX1189评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板测试点
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX1179评估板(EV kit)是完全安装和测试的电路板,用来评估MAX1179模数转换器。该评估板还可用来评估同一芯片系列的其他Maxim器件。更多信息请参见完整数据资料中的表2。定购MAX1179评估板时可申请替代器件的免费样片。

应用

  • 数据采集系统
  • I/O模块
  • 工业过程控制
  • 精密仪表
  • 温度检测与监视

MAX1179EVKIT
MAX1156、MAX1157、MAX1158、MAX1159、MAX1174、MAX1175、MAX1177、MAX1179、MAX1187和MAX1189评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1159的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览