产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 150ksps (双极性)、125ksps (单极性)采样ADC
  • 14位,无失码
  • 确保1 LSB INL
  • -100dB THD
  • 3.3V单电源供电
  • 低功耗工作
    • 5mA (典型值) (单极性模式)
  • 1.2µA关断模式
  • 软件可配置单极性或双极性输入范围
    • 0至+6V和±6V (MAX1144)
    • 0至+2.048V和±2.048V (MAX1145)
  • 内部或外部时钟
  • SPI/QSPI/MICROWIRE TMS320兼容串行接口
  • 三个用户可编程逻辑输出
  • 小尺寸20引脚SSOP封装
MAX1145
150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
MAX1144、MAX1145:典型应用电路
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
模数转换器(ADC) 5
MAX1142 量产 14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
MAX1132 量产 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
MAX1134 最后购买期限 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX11101 量产 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1145的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览