MAX1144

预发布

150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 150ksps (双极性)、125ksps (单极性)采样ADC
  • 14位,无失码
  • 确保1 LSB INL
  • -100dB THD
  • 3.3V单电源供电
  • 低功耗工作
    • 5mA (典型值) (单极性模式)
  • 1.2µA关断模式
  • 软件可配置单极性或双极性输入范围
    • 0至+6V和±6V (MAX1144)
    • 0至+2.048V和±2.048V (MAX1145)
  • 内部或外部时钟
  • SPI/QSPI/MICROWIRE TMS320兼容串行接口
  • 三个用户可编程逻辑输出
  • 小尺寸20引脚SSOP封装

MAX1144/MAX1145是150ksps、14位ADC。这些串行接口的ADC可直接与SPI™、QSPI™或MICROWIRE™连接,无需外部逻辑。它们集成了输入比例电路、内部采样/保持电路、时钟和三个通用的数字输出引脚(用于外部多路复用器或PGA控制),采用20引脚SSOP封装。出色的动态特性(THD ≥ 90dB)、高速(双极性模式下150ksps)以及低功耗(8.0mA)性能使其成为工业过程控制、仪表和医疗设备等系统的理想选择。

MAX1144可接受0至+6V (单极性)或±6V (双极性)的输入信号;而MAX1145则可接受0至+2.048V (单极性)或±2.048V (双极性)的输入信号。采用+3.135V至3.465V单模拟电源和数字电源供电,10ksps、关断模式下电流消耗降低到0.15mA,降低数据速率可进一步将电流降至20µA以下。

串行触发输出(SSTRB)允许直接与TMS320系列的数字信号处理器连接。MAX1144/MAX1145的用户可以为ADC选择内部时钟或外部串行接口时钟进行模数转换。

MAX1144/MAX1145拥有内部校准电路用于修正非线性和失调误差。即时校准功能允许用户优化性能。三个用户可编程逻辑输出提供了8路复用器或PGA的控制。

MAX1144/MAX1145采用20引脚SSOP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围内。

应用

  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 医疗仪器
  • 便携式电池供电设备

MAX1144
150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
MAX1144、MAX1145:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 5
MAX1142 量产 14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
MAX1132 量产 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
MAX1134 最后购买期限 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX11101 量产 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1144的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览