MAX1143
预发布14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
Viewing:
概述
- 200ksps (bipolar) and 150ksps (unipolar) Sampling ADC
- 14-Bits, No Missing Codes
- 1LSB INL Guaranteed
- 81dB (min) SINAD
- +5V Single-Supply Operation
- Low Power Operation, 7.5mA (Unipolar Mode)
- 2.5µA Shutdown Mode
- Software-Configurable Unipolar & Bipolar Input Ranges
- 0 to +12V and ±12V (MAX1142)
- 0 to +4.096V and ±4.096V (MAX1143)
- Internal or External Reference
- Internal or External Clock
- SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Wire Serial Interface
- Three User-Programmable Logic Outputs
- Small 20-Pin SSOP Package
应用
- 数据采集
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 8 | ||
| MAX1132 | 量产 | 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准 |
| MAX1133 | 量产 | 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准 |
| MAX1134 | 最后购买期限 | 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电 |
| MAX1135 | 量产 | 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电 |
| MAX1144 | 预发布 | 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电 |
| MAX1145 | 预发布 | 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电 |
| MAX1062 | 量产 | 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断 |
| MAX11101 | 量产 | 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1143的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论