MAX109
8位、2.2Gsps ADC,提供采样/保持放大器和1:4解复用LVDS输出
RF/IF采样、8位、2.2Gsps ADC,在奈奎斯特频带提供44dB SNR
概述
- 超高速、8位、2.2Gsps ADC
- 2.8GHz全功率模拟输入带宽
- 优异的信噪比性能
- fIN = 300MHz时,SNR为44.6dB
- fIN = 1600MHz时,SNR为44dB
- 高IF时优异的动态范围
- fIN = 300MHz时,SFDR为61.7dBc
- fIN = 16000MHz时,SFDR为50.3dBc
- fIN1 = 1590MHz,fIN2 = 1610MHz时,IM3为-60dBc
- 500mVP-P差分模拟输入
- 包括解复用器6.8W典型功耗
- 可调失调、满偏和采样位置范围
- 50Ω差分模拟输入
- 1:4解复用LVDS输出
- 直接连接至DDR或QDR模式的常用FPGA
MAX109 2.2Gsps、8位、模数转换器(ADC)可将频率高达2.5GHz的模拟信号精确数字化。MAX109采用先进的SiGe工艺制造,在单芯片上集成采样/保持(T/H)放大器、量化器和1:4解复用器。MAX109还提供可调整的失调、满偏电压(通过REFIN)以及采样位置,可实现多个ADC交错工作。
内部采样/保持放大器采用创新性的设计,具有极宽的2.8GHz全功率带宽,从而在整个第二奈奎斯特区域内具有平坦的频率响应。这样便保证具有6.9位ENOB的优异性能。全差分比较器设计和可降低序列外误码电路(温度计泡沫或闪烁码)并提供优异的亚稳态性能(1014时钟周期)。这种设计可以保证无误码。
则 模拟输入具有差分和单端两种模式,具有500mVP-P输入电压范围。输出数据为标准LVDS格式,由内部1:4解复用器解复用。LVDS输出的工作电压范围为3V至3.6V,兼容3V基准单电源系统。器件还提供控制输入以控制其他MAX109交错工作,从而提高系统的有效采样速率。
MAX109采用256引脚超级球栅阵列(SBGA)封装,额定工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- ATE系统
- 数字示波器
- 数字射频/中频信号处理
- 电子对抗(EW)系统
- 高能物理仪表
- 高速数据采集系统
- 激光探测与测距(LIDAR)
- 雷达预警接收机(RWR)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX109的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论