Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LT1461

量产

微功率、精准、低压差、串联电压基准系列

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 修整至高准确度:0.04% (最大值)
  • 低漂移:3ppm/ºC (最大值)
  • 低电源电流:50μA (最大值)
  • 高输出电流:50mA (最小值)
  • 低压差电压:300mV (最大值)
  • 卓越的热调整性能
  • 电源关断
  • 热限制
  • 所有器件保证工作在 –40ºC 至 125ºC
  • 电压选项:2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V

LT1461
微功率、精准、低压差、串联电压基准系列
LT1461 Application Circuit LT1461 Pin Configuration LT1461 Performance Graph
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1461-2.5
  • LT1461-3
  • LT1461-3.3
  • LT1461-4.096
  • LT1461-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1461的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览