DS2423

预发布

4k位1-Wire RAM,带有计数器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 4096位SRAM
  • 四个32位只读计数器
  • 两个计数器带有低有效外部触发输入,片上去抖兼容簧片和Wiegand开关
  • 唯一的、经工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码),任何两个器件都不相同,保证绝对可溯
  • 存储器划分为16个256位页,适合于数据分组
  • 具有严格读/写协议的256位暂存器保证数据传送的完整性
  • 片上16位CRC生成器保护数据传送
  • 内置的多结点控制器保证与其它MicroLAN产品兼容
  • 直接连接于微处理器的一个口线,通信速率高达16.3kbps
  • 过驱动模式可提升通信速率至142kbps
  • 阅读器可根据8位家族码确定器件的通信要求
  • 当读取器首次上电时,进行在线检测应答
  • 紧凑、低成本的6引脚TSOC表面安装型封装
  • 读、写和计数可在很宽的电压和温度范围工作:2.8V至5.5V,-40°C至+85°C

DS2423是带有计数器的1-Wire® RAM,是一种可用电池工作的全静态、可读/写存储器,采用低成本,六引脚TSOC表面安装型封装。存储器划分为16页,每页256位。另外,该器件具有四个计数器,其中两个可通过A和B引脚由外部触发。每个计数器都与一个存储页相关联。没有外部触发的计数器每当有数据写入与其相关联的页时计数值递增(写循环计数器)。由A和B输入引脚触发的计数器每当检测到相应的引脚上有向下跳变的脉冲时计数值递增。所有计数器都为只读的。每当连接电池时,它们自动清零。

DS2423内由电池备份的存储器可用于存储和回读其所在系统的一些相关信息,以及它的使用频度。暂存器是一个附加的存储页,充当写存储器时的一个缓存。数据首先被写入暂存器,在此数据还可以被回读并验证。然后,一条复制暂存命令会将数据传送到存储器。这个过程保证了修改存储器时数据的完整性。每片DS2423内由工厂光刻了一个64位注册码,以保证器件能够被唯一识别,并绝对可溯,当多片DS2423并联形成一个局部网络时还可以充当结点地址。数据按照1-Wire协议串行传送,仅要求一条数据线和一条地线。

具有计数器的DS2423 1-Wire RAM非常适合存储加密数据。利用唯一的注册码和写循环计数器,可以防止存储在与写循环计数器相关联的存储页中的数据被非法篡改。

DS2423
4k位1-Wire RAM,带有计数器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2423的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览