DS1881
量产双路、非易失、音频、对数数字电位器
提供低噪声、低失真数字音量控制,用于单电源供电产品
- 产品模型
- 4
概述
- 双通道、音频对数调节电位器
- 低THD+N和串扰
- 5V模拟电源(与数字电源隔离)
- 3V至5V数字电源范围
- 电位器可设置为非易失或易失
- 过零检测器消除开关噪声
- 两个用户配置衰减选项
- 选项1配置:63级,0dB至-62dB衰减和静音设置,每级1dB
- 选项2配置:33级和静音(与DS1808软件相兼容),如下所示:
- 0至12级:每级1dB (12级)
- 13至24级:每级2dB (12级)
- 25至32级:每级3dB (8级)
- I²C兼容的串行接口
- 三个地址引脚,允许I²C总线上挂接多达8个器件
- 端至端电阻为45kΩ的电位器
- 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
- 16引脚TSSOP或SO封装
DS1881是一款双通道、非易失(NV)数字电位器,适用于5V信号电平的音频系统应用。该电位器的设置可存储在EEPROM中,以保证在电源重启时仍能够保存数据。DS1881具有独立的电位器和通信电路电源输入:VCC和VDD。过零检测器能够在电位器上没有电压时改变抽头位置,以实现无咔嗒声操作。该器件具有低串扰特性,两路数字电位器保持0.5dB的通道间匹配,大大降低了通道间的音量差异。只要抽头用于驱动高阻负载,即可保持最小的总谐波失真(THD)。
两种衰减配置为特定应用提供灵活选择,选项1配置提供63级对数调节(0dB至-62dB,1dB/级)和静音设置;选项2配置则具有32级对数调节和静音设置,软件与DS1808兼容。采用选项2配置、16引脚SO封装时,5V应用中的DS1881与DS1808软件和引脚兼容。
应用
- 汽车立体声系统
- 消费类音频/视频
- 笔记本电脑和PC音频装置
- 便携式音频装置
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1881E-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1881E-050+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1881Z-050+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1881Z-050+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS1881E-050+ | 量产 | |
| DS1881E-050+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数字电位器(DigiPOT) 1 | ||
| DS1882 | 量产 | 双路、对数音量调节电位器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1881的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论