产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在没有外部电源的情况下最少可以保存数据10年
  • 掉电期间数据被自动保护
  • 当VCC电压跌落时,电源监视器能够复位处理器、并在VCC上升期间持续保持处理器的复位状态
  • 电池监视器核查剩余电量
  • 70ns的读写存取时间
  • 没有写次数限制
  • 典型待机电流50µA
  • 可升级512k x 8 SRAM、EEPROM或闪存
  • 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  • ±10% VCC工作范围(DS1350Y)或±5% VCC工作范围(DS1350AB)
  • 可选的-40°C至+85°C工业级温度范围,指定为IND
  • PowerCap模块(PCM)封装
    • 表面贴装模块
    • 可更换的即时安装PowerCap提供备份锂电池
    • 所有NV SRAM器件提供标准引脚
    • 分离的PowerCap用常规的螺丝起子便可方便拆卸
DS1350AB
4096k非易失SRAM,带有电池监测器
DS1350AB、DS1350Y:引脚分配
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1350AB的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览