eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR510

量产

1.0 V精密、低噪声、分流基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.000 V精密基准电压源
  • 3 mm × 3 mm超紧凑SOT-23封装
  • 无需外部电容
  • 低输出噪声:4 μV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
  • 初始精度:±0.35%(最大值)
  • 温度系数:70 ppm/°C(最大值)
  • 工作电流范围:100 µA至10 mA
  • 输出阻抗:0.3 Ω(最大值)
  • 温度范围:−40°C至+85°C

ADR510
1.0 V精密、低噪声、分流基准电压源
ADR510 Pin Configuration ADR510 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览