这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
                        
ADR366
量产低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,3.3 VOUT
- 产品模型
- 3
概述
- 紧凑的TSOT封装
- 低温度系数
    - A级:25 ppm/°C
- B级:9 ppm/°C
- H级:25 ppm/°C
 
- 初始精度
    - A级:最大值:±6 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
- B级:最大值:±3 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
 
- 超低输出电压噪声:6.8 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 低压差:300 mV
- 低静态电流:190 μA(最大值)
- 无需外部电容
- 输出电流:+5 mA(源电流),-1 mA(吸电流)
- 宽温度范围
    - −40°C至+125°C(A级、B级)
- –40°C至+150°C(H级)
 
- 通过汽车应用认证
    - −40°C至+150°C
- ADR365WHUJZ-R7
- −40°C至+125°C
- ADR365WAUJZ-R7, ADR366WAUJZ-REEL7
 
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压源,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366基准电压源利用ADI公司专有的温度漂移曲率校正技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压大于300 mV的电源提供稳定的输出电压。这些器件采用先进的设计,无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。
有关汽车应用产品的信息,请参考"订购指南"。
应用
- 电池供电仪表
- 便携式医疗仪器
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 汽车
数据手册, Rev. C, 7/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
申请保密协议
通过AEC-Q100认证
 本产品的一种版本通过了AEC-Q100认证。查看 通过汽车应用认证的运算放大器和基准电压源完整列表。 
提示:
ADR36x系列产品 概览。
 技术文章:便携式输液泵中的压阻式检测IC
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| ADR366AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADR366BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADR366WAUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 7月 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products | ||
| ADR366AUJZ-REEL7 | 量产 | |
| ADR366BUJZ-REEL7 | 量产 | |
| ADR366WAUJZ-REEL7 | 量产 | |
| 2月 13, 2014 - 14_0021 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Assembly Site for TSOT Packages | ||
| ADR366AUJZ-REEL7 | 量产 | |
| ADR366BUJZ-REEL7 | 量产 | |
| 1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products | ||
| ADR366AUJZ-REEL7 | 量产 | |
| ADR366BUJZ-REEL7 | 量产 | |
| ADR366WAUJZ-REEL7 | 量产 | |
| 9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing | ||
| ADR366BUJZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 线性稳压器 1 | ||
| LT3040 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 | 
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR366的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论