AD9879

最后购买期限

机顶盒、电缆调制解调器混合信号前端(MxFE®)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低成本3.3 V MxFE®,符合DOCSIS、EURO-DOCSIS、DVB、DAVIC要求,适合机顶盒和电缆调制解调器应用
  • 232 MHz正交数字上变频器
  • 12位直接中频DAC (TxDAC+®)
  • 最高65 MHz载波频率DDS
  • ADC:12位、33 MSPS直接中频ADC,具有可选视频箝位输入;10位、33 MSPS直接中频ADC;双通道7位、16.5 MSPS采样I/Q ADC;12位Σ-Δ型辅助DAC
  • 可编程采样时钟速率
  • 16倍升采样插值LPF
  • 单音频率合成
  • 模拟发射输出电平可调
  • 可与电缆放大器直接接口

AD9879是一款单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端,内置发射路径插值滤波器、完整正交数字上变频器和发射DAC。接收路径内置12位ADC、10位ADC和双通道7位ADC。内部需要的所有时钟和输出系统时钟均由PLL从单晶振或时钟输入产生。

AD9879是MxFE产品系列中的革新产品,属于极为成功的新一代AD9873产品。与AD9873相比,该器件成本更低,并有多项功能改进。这些改进包括:功耗更低;中频欠采样性能改进;输出增益控制以0.5 dB为步进,允许使用粗调增益输出驱动器;以及调谐分辨率(3.2 Hz)改进。此外,8位ADC已被7位器件所取代,以降低成本,但仍能提供充足的性能,可实现带外通道I&Q解调。

发射路径插值滤波器提供16倍的升采样系数,输出信号带宽高达8.3 MHz。直接数字频率合成器(DDS)可以产生最高65 MHz的载波频率,调谐分辨率为26位。发射DAC的分辨率为12位,能以高达232 MSPS的采样速率工作。模拟输出可以在0 dB至7.5 dB范围内调整,步进为0.5 dB,以便在输出电平需要降低时保持信噪比(SNR)性能。

12位和10位中频ADC可以转换最高70 MHz的直接中频输入信号,采样速率最高可达33 MSPS。利用具有可调信号箝位电平的视频输入与10位ADC,该器件可以同时处理NTSC和QAM通道。

可编程Σ-Δ型DAC可用来控制可变增益放大器(VGA)或电压控制调谐器等外部器件。CA端口提供与AD8321/AD8323或AD8322/AD8327可编程增益放大器(PGA)电缆驱动器的接口,使主机处理器能通过MxFE SPORT实施控制。

AD9879采用100引脚MQFP封装。与引脚兼容产品AD9873相比,其接收路径欠采样性能更佳,成本更低。额定温度范围为-40ºC至+85ºC商用温度范围。

AD9879
机顶盒、电缆调制解调器混合信号前端(MxFE®)
AD9879 Functional Block Diagram AD9879 Pin Configuration
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
EVAL-AD9879
AD9879 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览