AD9873

过期

用于机顶盒、电缆调制解调器的模拟前端转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低成本、3.3 V CMOS模拟前端转换器,用于MCNS-DOCSIS、DVB、
    DAVIC兼容机顶盒、电缆调制解调器应用
  • 232 MHz正交数字上变频器
    -直流至65 MHz输出带宽
    -12位、直接中频数模转换器(TxDAC+®)
    -可编程参考时钟乘法器(PLL)
    -直接数字频率合成
    -插值器
    -SIN(x)/x补偿滤波器
  • 12位、33 MSPS采样直接中频模数转换器,内置辅助自动箝位
    视频输入多路复用器
  • 10位、33 MSPS采样直接中频模数转换器10位、33 MSPS采样直接中频模数转换器
  • 双通道、8位、16.5 MSPS采样IQ模数转换器
  • 两个可独立编程Σ-Δ转换器
  • 与AD8321/AD8323 PGA电缆驱动器直接接口
  • 可编程频率输出
  • 省电模式

AD9873是一款开发用于宽带通信应用的混合信号前端,内置一个完整12位、232 MSPS数字上变频器、一个12位ADC、一个10位ADC、两个8位ADC和两个Σ-Δ控制DAC。这款器件开发用于电缆机顶盒/调制解调器应用,但综合其价格和性能特性,它非常适合电力线和无线调制解调器等其他宽带通信应用。

应用

  • 有线和卫星电视系统
  • PC多媒体
  • 数字通信
  • 数据和视频调制解调器
  • 电缆调制解调器
  • 机顶盒
  • 电力线调制解调器
  • 宽带无线通信
  • AD9873
    用于机顶盒、电缆调制解调器的模拟前端转换器
    pdp-image-unavailable
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 AD9873的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览