AD9823
过期相关双采样器(CDS)
Viewing:
概述
- 40 MHz相关双采样器(CDS)
- 固定3.5 dB CDS增益
- 低噪声光学黑色箝位电路
- 3 V单电源供电
- 14引脚TSSOP封装
AD9823是一款适合数码相机应用的相关双采样器,内置固定增益3.5 dB的40 MHz CDS放大器、内部基准电压源以及SHP和SHD采样时钟时序控制。器件还内置输出缓冲器,为PCB走线提供驱动强度并为 AD9821等图像信号处理器提供直接连接。
AD9823非常适合需要在单独的印刷电路板上布置CDS和VGA/ADC电路的应用。与差分输入AD9821接口时,AD9823的“伪差分”输出提供良好的信号完整性。AD9823采用3 V单电源供电,功耗典型值为50 mW,提供14引脚TSSOP封装。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9823的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论