AD9070

过期

10位、100 MSPS、ECL ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗:600 mW(典型值,100 MSPS)
  • 片内采样保持
  • 模拟带宽:230 MHz
  • SINAD:54 dB(41 MHz)
  • 片内基准电压源
  • 模拟输入范围:1 V p-p
  • 单电源供电:+5 V或-5 V
  • 差分时钟输入

AD9070是一款单芯片采样模数转换器,内置采样保持电路和ECL数字接口。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。

该ADC仅要求采用-5 V单电源供电及编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为ECL兼容,而差分时钟输入支持较宽的逻辑电平范围。AD9070可在正ECL(PECL)环境下工作,采用+5 V单电源供电。超量程输出(OR)可以指示转换结果在工作电压范围之外。在超量程情况下,输出数据会保持饱和电平。

输入放大器支持单端接口。此外,还包括一个内部-2.5 V基准电压源。AD9070采用先进的双极性工艺制造,提供塑封SOIC封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

AD9070
10位、100 MSPS、ECL ADC
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9070的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览