AD9066
过期双核、6位、60 MSPS单芯片ADC
Viewing:
概述
|
|
AD9066是一款双核6位ADC,专门针对低成本同相与正交(I&Q)解调器进行了优化。主要应用包括使用宽带正交相移键控(QPSK)调制的数字直播卫星技术。在这些接收器中,所恢复的信号被分解为I&Q向量分量并进行数字化处理。
为降低系统总成本和功耗,AD9066内置了一个基准电压源,并采用+5 V单电源供电。数字输出为CMOS兼容,额定转换速率为60 MSPS。数字输入(ENCODE)则利用一个带TTL兼容(1.4 V)阈值的CMOS输入级。
AD9066采用28引脚SOIC封装,提供两种工作温度等级。AD9066JR的额定工作温度范围是0°C至+70°C的商用温度范围。AD9066AR的额定工作温度范围是-40°C至+85°C的工业温度范围。
当采用交流耦合源驱动时,内部基准电压可确保将模拟输入偏置到低失调的中量程。在直流耦合应用中,中量程基准电压可用来控制外部偏置放大器,使由温度或电源电压波动引起的失调达到最低。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9066的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论