AD9058

过期

双通道、8位、50 MSPS ADC

Viewing:

概述

  • 单芯片上集成2个匹配的ADC
  • 转速速度:50 MSPS
  • 片上基准电压源
  • 低功耗:<1 W
  • 低输入电容:10 pF
  • ± 5 V电源
  • 灵活的输入范围


AD9058将两个独立的高性能8位模数转换器(ADC)集成在一个单芯片IC上。与一个可选片上基准电压源一起使用,AD9058可以为需要两个或更多ADC的系统提供经济的替代方案。


动态性能(SNR、ENOB)经过优化,可提供高达50 MSPS的转换速率。独特的架构在保持高性能和低功耗(每个通道<0.5 W)的同时,还实现了低输入电容。数字输入和输出为TTL兼容。


性能针对2 V p-p(±1 V;0 V至+2 V)的模拟输入进行了优化。利用片上+2 V基准电压源,AD9058可设置为单极性正电源供电(0 V至+2 V)。此内部基准电压源可同时驱动两个ADC。提供商用(0°C至+70°C)和军用(-55°C至+125°C)温度范围产品。器件采用密封48引脚DIP和44引脚“J”形引脚封装。


AD9058
双通道、8位、50 MSPS ADC
AD9058-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览