AD9054A

过期

8位、200 MSPS/135 MSPS ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 保证200 MSPS的转换速率
  • 提供135 MSPS低成本版本
  • 模拟带宽:350 MHz
  • 模拟输入范围:1 V p-p
  • 内置2.5 V基准电压源和采样保持
  • 低功耗:500 mW
  • 5 V 单电源供电
  • TTL输出接口
  • 单输出端口或解复用输出端口


AD9054A是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该器件提供200 MSPS编码速率和350 MHz全功率模拟带宽,非常适合要求最高动态性能的应用。

AD9054A
8位、200 MSPS/135 MSPS ADC
AD9054A Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD9054A IBIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9054A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览