AD872A

过期

完整12位、10 MSPS单芯片ADC

Viewing:

产品详情

  • 12位、10 MSPS单芯片ADC
  • 低噪声:等效输入噪声:0.26 LSB RMS
  • 保证无失码
  • 微分非线性误差:0.5 LSB
  • 信纳比:68 dB
  • 无寄生动态范围:75 dB
  • 功耗:1.03 W
  • 完整:片内采样保持
    放大器和基准电压源
  • 数据输出格式:二进制补码二进制
  • 超量程指示
  • 28引脚陶瓷DIP或44引脚
    无引脚芯片载体封装
AD872A
完整12位、10 MSPS单芯片ADC
AD872A-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD872A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览