AD7152

过期

12位电容数字转换器(2个电容输入通道)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

电容数字转换器
  • 与浮动式传感器接口
  • 分辨率:最低0.25 fF(即最高12 ENOB)
  • 线性度:0.05%
  • 共模(不可变)电容最大可达5 pF
  • 内部时钟振荡器
  • 双线式串行接口(I2C兼容)
  • 单电源供电:2.7 V至3.6 V,功耗:100 μA
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册



AD7152
12位电容数字转换器(2个电容输入通道)
AD7152 Functional Block Diagram AD7152 Pin Configuration
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
EVAL-AD7152

AD7152 评估板

产品详情

EVAL-AD7152EBZ是针对AD7152的全功能评估板。该评估板通过一个标准的USB连接PC工作,用户可利用提供的软件对CDC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。

EVAL-AD7152
AD7152 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7152的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览