AD6650
不推荐用于新设计分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机
Viewing:
概述
- 动态范围:116 dB
- 数字VGA
- I/Q解调器
- 有源低通滤波器
- 双通道宽带ADC
- 可编程抽取和通道滤波器
- VCO和锁相环电路
- 串行数据输出端口
AD6650是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz至260 MHz的中频输入。接收机架构经过特别设计,整个接收信号路径只需要一个用于主信号的外部表面声波(SAW)滤波器和一个用于分集信号的滤波器,便可达到GSM/EDGE阻塞要求。
片内数字抽取与滤波电路可消除目标通道之外的干扰信号和噪声。利用可编程RAM系数滤波器,只需一个经济高效的滤波器,便可实现抗混叠、匹配滤波和静态均衡三种功能。通道滤波器的输出通过串行输出I/Q数据流提供给用户。
应用
- PHS或GSM/EDGE单载波、分集接收机
- 微蜂窝和微微蜂窝系统无线本地环路
- 智能天线系统
- 软件无线电建筑物内无线电话
数据手册,Rev. A,1/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论